Grijpers voor gedraaide onderdelen
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0273-A__SALL__AIN__V1_e441a3b63a.png)
Een dubbele grijper moest ruimte vinden in de smalle bewerkingsruimte van een draaibank. Om redenen van cyclustijd moet de grijper een gecombineerde grijper voor onbewerkte/afgewerkte werkstukken zijn, die twee werkstukken tegelijk kan oppakken.
Er werd gebruik gemaakt van een dubbele grijper op basis van Zimmer-standaardmodules. Wanneer het afgewerkte stuk wordt verwijderd, neemt de grijper het onbewerkte onderdeel ‘op de rug’ mee. Nadat het afgewerkte stuk is verwijderd, wordt het slechts kort gezwenkt en kan onmiddellijk verder worden verwerkt. Het wisselen van het werkstuk neemt slechts enkele seconden in beslag. De veerbelaste aandruk-ster zorgt voor een correct contact met de voorzijde van de kleminrichting. De geïntegreerde leidingloze luchttoevoer zorgt voor weinig obstakels. De delen die in contact komen met het werkstuk zijn gemaakt van messing om het oppervlak te beschermen.
- IP40
- Pneumatisch
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1000 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 12 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 8 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 8 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |